USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANILLOS DE GRILLETE PARA LEVANTAR

 


 
CARACTERÍSTICAS: Estos anillos de izado giratorios están diseñados para el montaje permanente en herramental y equipo. El grillete de aleación de acero forjado pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Puede abulonarse o soldarse en su lugar. Factor de seguridad = 5:1. N° de patente 5,823,588.

TAMAÑOS: Disponible en las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 900 kg
 1300 kg
 1800 kg
 2900 kg
 5800 kg
 8600 kg
 11000 kg

INSTALACIÓN: Ajuste con cuatro tornillos de casquete de cabeza hueca de grado 8, usando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Como alternativa, instálelos soldando alrededor de todo el perímetro de la base (soldadura certificada). Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro. Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1856