USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

REFORZADOS
ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 


Soporte Soldado Reforzados
Anillos para Levantar Giratorios


 
CARACTERÍSTICAS: Estos anillos de izado giratorios reforzados se montan mediante soldadura. El anillo de aleación de acero forjado pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado en cadmiado como opción especial. N° de patente 4,570,987, 4,641,986, 5,405,210 y otras patentes en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible en las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 2200 kg
 4500 kg
 11000 kg

INSTALACIÓN: Suelde alrededor de todo el perímetro de la base (soldadura certificada). Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo. La capacidad de carga nominal sólo se aplica al conjunto de anillo de izado. El material de la pieza de trabajo debe ser capaz de soportar el peso correspondiente.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1853