USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

REFORZADOS
ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 


Reforzados Super-Coil™
Anillos para Levantar Giratorios


 
CARACTERÍSTICAS: Los anillos de izado giratorios reforzados Super-Coil™ cuentan con un perno de espiral, ideal para la fijación temporal a estructuras de acero y material de construcción. El anillo de aleación de acero forjado pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado en cadmiado como opción especial. N° de patente 4,570,987, 4,641,986, 5,405,210, 5,732,991 y otras patentes en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible en las siguientes capacidades de carga y tamaños de rosca (rosca de espiral) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 2200 kg   Espiral de 3/4 "
 4500 kg   Espiral de 1 "
 6800 kg   Espiral de 1-1/4 "
 11000 kg   Espiral de 1-1/2 "

INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1854