USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS PARA LEVANTAR PIVOTANTE

 


 
CARACTERÍSTICAS: Estos anillos de izado tienen un agujero pasante central en lugar de un perno para su montaje con un sistema de anclaje a medida. El anillo de aleación de acero forjado reforzado pivota a 180 grados completos pero no gira (instálelo de modo tal que la fuerza de izado se aplique en la dirección de pivotado). Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece con acabado cadmiado como opción especial. N° de patente 4,570,987, 4,641,986, 5,405,210 y otras patentes en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible en las siguientes capacidades de carga y diámetros de agujeros pasantes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3100 kg     Diámetro de 3/4 "
 4500 kg     Diámetro de 1 "
 6800 kg     Diámetro de 1-1/4 "
 11000 kg     Diámetro 1-1/2 "

INSTALACIÓN: La capacidad de carga nominal se basa en el uso de un perno o tornillo con una resistencia a la tracción final de 1240 MPa. Si se utiliza un perno con menos resistencia, o si el material de anclaje de la pieza de trabajo no es capaz de soportar el peso, debe reducirse la capacidad de carga nominal de manera acorde. Debido a que estos anillos de izado no giran, instálelos de modo tal de que la fuerza de izado se aplique en la dirección pivotante.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado en óxido negro (también se ofrece en acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1861