USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

FAST-LOK™ SISTEMA DE LEVANTAMIENTO
DE PLACA VIAL

 


 
CARACTERÍSTICAS: Sistema de izado de placas con una base soldada y un conjunto de grilletes totalmente desmontable que permite que la superficie de la placa quede totalmente libre de obstrucciones. No se requieren herramientas para instalar o desmontar el conjunto de grilletes. Para instalar, primero inserte la herramienta Scissor-Lok™ y luego el grillete con el perno suministrado o con un pasador de bolas a presión Fast LokTM. El grillete de aleación de acero forjado pivota a 180 grados completos pero no gira (instálelo de modo tal que la fuerza de izado se aplique en la dirección pivotante). Patente en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible en la siguiente capacidad de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 4500 kg

INSTALACIÓN: La base plana del anillo de izado debe estar instalada en forma permanente cortando un agujero en la placa y soldándola en su lugar, al ras de la superficie. Suelde alrededor de todo el perímetro de la base (soldadura certificada). Debido a que estos anillos de izado no giran, instálelos de modo tal de que la fuerza de izado se aplique en la dirección pivotante.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo. La capacidad de carga nominal sólo se aplica al conjunto de anillo de izado. El material de la pieza de trabajo debe ser capaz de soportar el peso correspondiente.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro. Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.

Fast-Lok™
Base



Fast-Lok™
Horquilla con Ojales



Grilletes de
Anclaje Forjados



Fast-Lok™
Pasadores de Bolas a Presión


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1862