USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

REFORZADOS
ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS
DE FUERZA LATERAL

 




Reforzados anillos para levantar giratorios de fuerza lateral pueden ser utilizado para mover de un tirón y para dar vuelta a cargas sin zafar (uso con una barra de esparcidor)


 
CARACTERÍSTICAS: La versión reforzada de nuestros anillos de izado de tracción lateral ofrece una mayor capacidad de carga en un determinado tamaño de rosca de montaje. Los anillos de izado de tracción lateral son ideales para el montaje lateral. Voltee y gire las cargas sin desengancharlas (utilizar con una barra separadora). El anillo de aleación de acero forjado pivota y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. N° de patente 6,267,422.

TAMAÑOS: Disponibles en roscas en pulgadas con las siguientes capacidades de carga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 360 kg     5/16"-18
 450 kg     3/8"-16
 1100 kg     1/2"-13
 1800 kg     5/8"-11
 2200 kg     3/4"-10
 3100 kg     3/4"-10
 3600 kg     7/8"-9
 4500 kg     1 "-8
 6800 kg     1-1/4 "-7
 11000 kg     1-1/2 "-6
 13000 kg     2 "-4-1/2
También disponibles en tamaños de rosca en unidades métricas con las siguientes capacidades de carga :
 360 kg     M8
 450 kg     M10
 1000 kg     M12
 1800 kg     M16
 2100 kg     M20
 2900 kg     M20
 4000 kg     M24
 4500 kg     M30
 11000 kg     M36
 12000 kg     M42
 13000 kg     M48

INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, inspeccionado con el método magnaflux, acabado óxido negro. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1859