USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 


Acero Inoxidable




 
¡Ahora disponible en acero inoxidable!

CARACTERÍSTICAS: La versión en acero inoxidable de nuestro anillo de izado de seguridad original, con una carga nominal equivalente al 50% de la versión en acero. Útil para entornos corrosivos, criogénicos o de temperatura elevada. Pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. N° de patente 3,297,293, 4,705,422 y 5,848,815.

TAMAÑOS: Disponibles con roscas en pulgadas con las siguientes capacidades de carga, muchos de ellos con una opción de longitudes de perno y de anillo (la versión de anillo largo ofrece un mayor alcance y permite el uso de ganchos de izado más grandes) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 125 kg   1/4"-20
 180 kg   5/16"-18
 225 kg   3/8"-16
 550 kg   1/2"-13
 900 kg   5/8"-11
 1100 kg   3/4"-10
 1500 kg   3/4"-10
 1800 kg   7/8"-9
 2200 kg   1 "-8
 3400 kg   1-1/4 "-7
 5400 kg  1-1/2 "-6
 6800 kg   2 "-4-1/2
 11000 kg   2-1/2 "-4 y 2-1/2 "-8
 17000 kg   3 "-4
 22000 kg   3-1/2 "-4
También disponibles con roscas en unidades métricas con las siguientes capacidades de carga:
 200 kg   M8
 225 kg   M10
 525 kg   M12
 900 kg   M16
 1100 kg   M20
 1500 kg   M20
 2100 kg   M24
 2200 kg   M30
 3400 kg   M30
 5400 kg   M36
 6100 kg   M42
 6800 kg   M48
 11000 kg   M64

INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente. Algunos anillos de izado vienen disponibles con varias longitudes de perno. Utilice la longitud de perno más corta únicamente para las placas de acero, las demás longitudes para materiales más débiles y para el montaje en agujeros pasantes con una arandela y una tuerca.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo. Precaución: los anillos de izado de acero inoxidable tienen una carga nominal equivalente al 50% de la de la versión en acero.

MATERIAL: Acero inoxidable serie 300, limpiado y pasivado según la norma MIL-S-5002, QQ-P-35 tipo II. Probado en su totalidad con penetrante líquido conforme a las normas MIL-STD-5002, ASTME 1417. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1847