USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

REFORZADOS
ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 


Placa Vial Reforzados
Anillos para Levantar Giratorios


 
CARACTERÍSTICAS: Los anillos de izado giratorios de placa vial reforzados tienen un perno más corto y de mayor diámetro, lo cual los hace ideal para levantar placas pesadas. El anillo de aleación de acero forjado pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado en cadmiado como opción especial. N° de patente 4,570,987, 4,641,986, 5,405,210 y otras patentes en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible en las siguientes capacidades de carga y tamaños de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 4500 kg 1-1/4 "-7 x 1 " de longitud
 4500 kg 1-1/2 "-6 x 1-1/2 " de longitud
 6800 kg 1-1/4 "-7 x 1 " de longitud
 6800 kg 1-1/2 "-6 x 1-1/2 " de longitud

INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción por pedido especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1850