USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

REFORZADOS
ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 


Reforzados Bar-Tite™
Anillos para Levantar Giratorios


 
CARACTERÍSTICAS: Los anillos de izado Bar-Tite™ tienen una perilla para barra de acero que se ajusta con una barra de palanca en lugar de con una llave. Estos anillos de izado reforzados tienen un perno más corto y de mayor diámetro, lo cual lo hace ideal para levantar placas pesadas. El anillo de aleación de acero forjado pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado en cadmiado como opción especial. N° de patente 4,570,987, 4,641,986, 5,405,210 y otras patentes en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible con las siguientes capacidades de carga y tamaños de rosca (UNC, rosca de bobina y Acme), cada uno en una opción de dos longitudes de anillo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 4500 kg  1-1/4 "-7 x 1 " de longitud
 4500 kg   Bobina de 1-1/4 x 1 " de longitud
 4500 kg   1-1/4 " Acme x 1 " de longitud
 4500 kg   1-1/2 "-6 x 1-1/2 " de longitud
 4500 kg   Bobina de 1-1/2 " x 1-1/2 " de longitud
 4500 kg   1-1/2 " Acme x 1-1/2 " de longitud

INSTALACIÓN: Ajuste utilizando la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1851