USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

REFORZADOS
ANILLOS PARA LEVANTAR GIRATORIOS

 


Reforzados Lug-Lok™
Anillos para Levantar Giratorios


 
CARACTERÍSTICAS: Los anillos de izado Lug-Lok™ tienen una tuerca de orejetas de diámetro grandepara ajustar sin llave. Estos anillos de izado reforzados tienen un perno más corto y de mayor diámetro, lo cual lo hace ideal para levantar placas pesadas. El anillo de aleación de acero forjado pivota 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir el izado desde cualquier dirección. Factor de seguridad = 5:1. El acabado en óxido negro es la versión estándar; también se ofrece acabado en cadmiado como opción especial. N° de patente 4,570,987, 4,641,986, 5,405,210 y otras patentes en tramitación.

TAMAÑOS: Disponible con la siguiente capacidad de carga y tamaños de rosca (UNC y rosca de bobina y Acme) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 4500 kg  1-1/4"-7 x 1" de longitud
 4500 kg   Bobina de 1-1/4 x 1" de longitud
 4500 kg   1-1/4" Acme x 1" de longitud
 4500 kg   1-1/2"-6 x 1-1/2" de longitud
 4500 kg   Bobina de 1-1/2" x 1-1/2" de longitud
 4500 kg   1-1/2" Acme x 1-1/2" de longitud

INSTALACIÓN: Gire la tuerca de orejetas en sentido horario manualmente hasta que quede al ras con la placa. Luego, ajuste roscando una de las orejetas con un pequeño martillo o tarrajadora. Ajuste a la torsión de instalación especificada en la tabla de dimensiones. Instálelos siempre de modo tal que el anillo de izado pueda pivotar y girar libremente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Vea las Precauciones de seguridad de los anillos de izado al principio de esta sección del catálogo.

MATERIAL: Aleación de acero, tratado térmicamente, acabado óxido negro (también se ofrece acabado cadmiado como opción especial). Inspeccionado en su totalidad con el método magnaflux. DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1852