USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MORDAZAS PARA PRENSA DE TORNILLO
CON FUERZA DESCENDENTE
(SISTEMA DE INSERCIÓN RÁPIDA QIS)

 


Insertos de Mordaza con Retén Lateral


 
CARACTERÍSTICAS: Los insertos de mordaza de tope lateral se utilizan junto con las mordazas base como parte de nuestro sistema de inserción rápida (QIS). Estas mordazas planas de empuje descendente de precisión tienen una superficie de contacto lisa y un tope lateral integral. Los insertos de mordaza de tope lateral se deben montar del lado de la mordaza fija (para obtener un posicionamiento preciso), junto con un inserto de mordaza común del lado de la mordaza deslizante.

SISTEMA DE INSERCIÓN RÁPIDA: QIS es nuestro sistema patentado de mordazas de prensa de tornillo a presión consistente en varios insertos de mordaza de cambio rápido diferentes que se montan en una sola mordaza base. Los insertos de mordaza se mantienen en su lugar mediante un pasador guía y dos imanes permanentes (los insertos de mordaza de tope lateral tienen una muesca en la parte inferior en lugar de un pasador guía para un posicionamiento lateral preciso en las guías de la prensa de tornillo). Los insertos de mordaza pueden cambiarse en pocos segundos. La mordaza base y los insertos de mordaza tienen un ángulo compatible entre ellos para proporcionar acción de empuje descendente. Este efecto de empuje descendente asegura que la pieza de trabajo se sostenga firmemente hacia abajo contra la prensa de tornillo a un punto cero preciso, proporcionando un posicionamiento de altura sumamente preciso.

TAMAÑOS: Disponibles en tres anchos de mordaza para los siguientes tamaños de prensas de tornillo — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Mordaza de 100 mm
 Mordaza de 125 mm
 Mordaza de 160 mm

MONTAJE: Las mordazas de base se fijan firmemente a la prensa de tornillo usando dos tornillos de casquete de cabeza hueca. Para instalar los insertos de mordaza de tope lateral, deslice el inserto hacia la mordaza base enganchando la muesca inferior con las guías de la prensa de tornillo hasta que quede sostenido por los imanes permanentes. Para retirarlos, tire de los insertos de mordaza hacia arriba hasta que el pasador guía llegue a la parte superior de la ranura. Luego incline el inserto hacia adelante para superar la fuerza de retención de los imanes permanentes.

MATERIAL: Acero endurecido y rectificado.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1743