USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MORDAZAS PARA PRENSA DE TORNILLO
CON FUERZA DESCENDENTE
(SISTEMA DE INSERCIÓN RÁPIDA QIS)

 


Mordazas de Base
con Imanes Permanentes




 
CARACTERÍSTICAS: Las mordazas de base se utilizan junto con los insertos de mordaza como parte de nuestro sistema de inserción rápida (QIS). Las mordazas de base se fijan firmemente a la prensa de tornillo usando dos tornillos de casquete de cabeza hueca. Estas mordazas de precisión tienen dos imanes permanentes y una muesca central para enganchar el pasador guía del inserto de mordaza.

SISTEMA DE INSERCIÓN RÁPIDA: QIS es nuestro sistema patentado de mordazas para prensas de tornillo consistente en varios insertos de mordaza de cambio rápido diferentes que se montan en una sola mordaza base. Los insertos de mordaza se mantienen en su lugar mediante un pasador guía y dos imanes permanentes (los insertos de mordaza V, insertos de mordaza con tope lateral e insertos de mordaza ciegos blandos tienen una muesca en la parte inferior en lugar de un pasador guía para un posicionamiento lateral preciso en las guías de la prensa de tornillo). Los insertos de mordaza pueden cambiarse en pocos segundos. La mordaza base y los insertos de mordaza tienen un ángulo compatible entre ellos para proporcionar acción de empuje descendente. Este efecto de empuje descendente asegura que la pieza de trabajo se sostenga firmemente hacia abajo contra la prensa de tornillo a un punto cero preciso, proporcionando un posicionamiento de altura sumamente preciso.

TAMAÑOS: Disponibles en tres anchos de mordaza compatibles con los siguientes tamaños de prensa de tornillo:
 Mordaza de 100 mm
 Mordaza de 125 mm
 Mordaza de 160 mm

MONTAJE: Ajustar a la prensa de tornillo con dos tornillos de casquete de cabeza hueca (suministrados con la prensa de tornillo).

MATERIAL: Acero endurecido y rectificado.
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1735