USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

FILETTATURE IN POLLICI E IN UNITÀ METRICHE

Le dimensioni delle filettature in unità metriche sono specificate diversamente dalle dimensioni delle filettature in pollici. Le dimensioni in pollici sono specificate utilizzando il diametro maggiore nominale e il numero di filetti per pollice. Per esempio, una filettatura (grossa) 3/8-16 ha il diametro maggiore nominale di 3/8 di pollice e 16 filetti per pollice, mentre una filettatura (fine) 3/8-24 ha lo stesso diametro maggiore nominale ma 24 filetti per pollice.

Le indicazioni metriche sono fondamentalmente differenti in quanto il passo della filettatura (distanza tra ogni filetto, in mm) è specificato in filetti per mm, anziché in filetti per pollice. Per esempio, una filettatura (grossa) M10x1,5 ha un passo di 1,5 mm, mentre una filettatura (fine) M10x1,25 ha un passo di 1, 25 mm.

Per semplificare le indicazioni delle filetatture metriche, lo standard internazionale (ISO) per le filettature metriche elimina l’indicazione del passo nelle filetatture grosse. Per esempio, la filettatura “M10” automaticamente indica un passo grosso, mentre un’indicazione aggiunta al passo, come M10x1,25, indica un passo non grosso. Il grande vantaggio di questa indicazione è che l’individuo medio non ha bisogno di memorizzare i passi per l’intera gamma di dimensioni di filettature solo per identificare una filettatura grossa (usata nella maggior parte delle applicazioni).

Praticamente tutti gli standard di filettatura nel mondo seguono questa convenzione, compreso lo standard tedesco DIN e il giapponese JIS. Tutti ad eccezione del nostro standard ANSI, che richiede tuttora un’indicazione del passo nelle filettature grosse, nonostante la confusione che questo crea. Ci auguriamo che questo standard sarà cambiato presto.

Da quando Carr Lane commercia con tutto il mondo, seguiamo l’indicazione delle filettature metriche dello standard internazionale (ISO). L’indicazione del passo di una filettatura metrica grossa sarebbe errato e totalmente fuorviante in qualsiasi altra parte del mondo. Le seguenti tabelle confrontano le indicazioni ANSI e ISO.

Standard ISO Standard ANSI
M1.6 M1.6x0.35
M2 M2x0.4
M2.5 M2.5x0.45
M3 M3x0.5
M3.5 M3.5x0.6
M4 M4x0.7
M5 M5x0.8
M6 M6x1
M8
M8x1
M8x1.25
M8x1
M10
M10x1.25
M10x1.5
M10x1.25
M12
M12x1.25
M12x1.75
M12x1.25
M14
M14x1.5
M14x2
M14x1.5
M16
M16x1.5
M16x2
M16x1.5
M18
M18x1.5
M18x2.5
M18x1.5
M20
M20x1.5
M20x2.5
M20x1.5
M22
M22x1.5
M22x2.5
M22x1.5
M24
M24x2
M24x3
M24x2
M27
M27x2
M27x3
M27x2
M30
M30x2
M30X3.5
M30x2
M33
M33x2
M33x3.5
M33x2
M36
M36x3
M36x4
M36x3
M42 M42x4.5
M48 M48x5
M56 M56x5.5
M64 M64x6
M72 M72x6
M80 M80x6
M90 M90x6
M100 M100x6

Carr Lane Manufacturing Co.
it_1687