USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

DATI TECNICI


DIMENSIONI E TOLLERANZE

Tutti i disegni di questo catalogo sono visualizzati in proiezione dell’angolo terzo:

In generale, alle dimensioni indicate in questo catalogo si applicano le seguenti tolleranze massime, salvo diversamente specificato:

.xxx ±.005
.xx ±.020
.x ±.050
Frazioni ± 1/32
Colate, fucinature e gruppi ± 1/8

CARATTERISTICHE DI FINITURA

Le finiture mostrate nel catalogo sono applicate secondo le seguenti caratteristiche:

Ossido nero —MIL-C-13924C
Cromato giallo di lastra zincata
Cromato trasparente di lastra zincata
Lastra cadmiata - QQ-P-416, Classe 3, Tipo 1
Anodizzazione nera - MIL-A-8625, Tipo II, Classe 2
Altre finiture sono disponibili come speciali.

COMPONENTI SPECIALI

Carr Lane sarà lieta di fabbricare parti di utensileria speciale o parti di utensileria standard in base alle vostre richieste. Inviare una stampa o una bozza con la richiesta. La nostra vasta gamma di capacità manifatturiere ci permette di produrre velocemente articoli speciali a prezzi economici.

MARCHI DI FABBRICA

In questo catalogo appaiono numerosi marchi commerciali. Delrin è un marchio registrato di E.I. duPont de Nemours & Co. Il sistema di montaggio con perni a sfera autobloccanti unitamente al logo del perno a sfera è un marchio di Kennametal Inc. I marchi registrati del software CAD sono riportati unicamente a titolo identificativo, e sono di proprietà delle rispettive aziende. Tutti gli altri marchi contenuti nel presente documento sono di proprietà di Carr Lane Mfg. Co. e consociate.

MODIFICHE TECNICHE

Tutti i prodotti Carr Lane sono continuamente soggetti a possibili miglioramenti tecnici. Eventuali modifiche tecniche vengono incluse non appena possibile nei nostri cataloghi, nelle librerie di utensili CAD e in altri documenti. Tuttavia, a causa di inevitabili ritardi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

GARANZIA DI QUALITÁ

Carr Lane garantisce che i prodotti descritti nel presente documento sono privi di difetti di materiali e di fabbricazione. Se si rilevano eventuali non conformità a questa garanzia entro 90 giorni dalla data di ricevimento del prodotto, informateci immediatamente al riguardo e il prodotto difettoso sarà sostituito o saranno effettuate le opportune riparazioni. Se non saremo in grado di correggere tale non conformità sostituendo il prodotto o effettuando le opportune riparazioni, o a causa della natura di tale non conformità, dell’uso del prodotto o per altre ragioni, rimborseremo il prezzo del prodotto franco magazzino con ricevuta di non conformità del prodotto. Nessun prodotto deve essere restituito senza un numero di autorizzazione al reso. In nessun caso saremo ritenuti responsabili direttamente o tramite contributo o risarcimento, di danni diretti, speciali, imprevisti o indiretti che includono ma non si limitano a danni materiali, perdita di profitto o danni basati sulla perdita d’uso del prodotto, a prescindere che il reclamo per tali danni sia basato sulla garanzia, espressa o tacita, sul contratto, su un atto illecito o altro. Questa garanzia non si applica ai prodotti che vengono usati erroneamente, alterati o modificati. La presente è l’unica garanzia associata al prodotto. Non sono previste ulteriori garanzie, espresse o tacite, incluse garanzie tacite di commerciabilità e idoneità per scopi particolari.


Carr Lane Manufacturing Co.
it_1686