PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
POUR ANNEAUX DE LEVAGE
Les mesures de sécurité suivantes concernent les axes de levage, les anneaux de levage rotatifs, les anneaux de levage filetés et les anneaux de levage articulé de sécurité. Voir également ces pages individuelles pour des mesures de sécurité supplémentaires et des consignes d’installation.
1. IMPORTANT ! La charge sur chaque anneau de levage ne correspond pas simplement au poids total divisé par le nombre d’anneaux de levage. La force résultante peut être beaucoup plus grande aux petits angles de levage et avec des charges distribuées de manière non uniforme. Dans l’exemple ci-dessous,
F = Force sur chaque anneau de levage
W = Poids total = 4000 livres
N = Nombre d’anneaux de levage = 4
A = Angle de levage
2. En dépit du facteur de sécurité 5:1 sur les anneaux de levage, ne dépassez jamais la charge utile nominale. Cette marge de sécurité est nécessaire en cas de mauvaise utilisation pouvant fortement réduire la charge utile.
3. La résistance à la rupture des matériaux de base devrait être supérieure à 80 000 psi pour atteindre la charge nominale. Pour les matériaux plus faibles, envisagez le montage par trou en utilisant un écrou et une rondelle de l’autre côté.
4. Évitez toute liaison des anneaux de levage entre eux. Utilisez une barre d’écartement, le cas échéant, pour éviter les liaisons.
5. N’utilisez pas d’entretoises entre les anneaux de levage et la surface de montage.
6. La surface de montage doit être plane et lisse pour un contact total sous l’anneau de levage. Les trous taraudés de montage doivent être perpendiculaires à la surface de montage.
7. Serrez les vis de montage selon le couple de torsion recommandé. Vérifiez périodiquement le couple de serrage, car les vis peuvent se desserrer avec une utilisation prolongée. Pour les anneaux de levage non fournis avec des vis, montez en utilisant uniquement des vis à tête creuse à six pans de haute qualité.
8. N’effectuez jamais de levage avec un crochet ou d’autres dispositifs pouvant déformer l’anneau de levage. N’utilisez pas de faisceaux de câble pour effectuer un levage.
9. Évitez les charges d’impacts. Soulevez toujours graduellement. Répétez le contrôle magnaflux en cas de charges d’impacts.
10. Après l’installation, vérifiez que l’anneau tourne et pivote librement dans toutes les directions.
fr_1405