USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

AMERIKANISCHE UND METRISCHE GEWINDENORMEN

Metrische Gewindegrößen werden anders als amerikanische Gewindegrößen spezifiziert. Amerikanische Gewindegrößen werden durch den Nennaußendurchmesser und die Anzahl der Gewindegänge pro Zoll spezifiziert. Zum Beispiel hat ein 3/8-16 (Grob-) Gewinde einen Nennaußendurchmesser von 3/8" und 16 Gewindegänge pro Zoll, während ein 3/8-24 (Fein-) Gewinde den gleichen Nennaußendurchmesser und 24 Gewindegänge pro Zoll aufweist.

Metrische Angaben sind grundsätzlich anders, weil die Gewindesteigung (der Abstand zwischen den Gewindegängen in mm) anstelle der Gewindegänge pro Zoll oder pro mm angegeben wird. Beispielsweise hat ein M10x1,5 (Grob-) Gewinde eine Steigung von 1,5 mm, während ein M10x1,25 (Fein-) Gewinde über eine Steigung von 1,25 mm verfügt.

Zur Vereinfachung metrischer Gewindespezifikationen gibt der internationale ISO-Standard für metrische Gewinde keine Steigung bei Grobgewinden an. Beispielsweise bedeutet die Gewindeangabe „M10“ automatisch eine Grobsteigung, während jede zusätzliche Steigungsangabe, z. B. M10x1,25, eine nicht grobe Steigung spezifiziert. Dies hat den großen Vorteil, dass der Normalanwender sich keine Steigungen für den gesamten Bereich von Gewindegrößen merken muss, um ein Grobgewinde zu erkennen (das in der großen Mehrzahl aller Fälle zur Anwendung kommt).

Praktisch alle Gewindenormen auf der Welt folgen dieser Konvention, einschließlich des deutschen DIN- und des japanischen JIS-Normenwesens. Eine Ausnahme bildet unser eigener ANSI-Standard, der weiterhin eine Steigungsangabe für Grobgewinde verlangt, trotz der Verwirrung, die dadurch entsteht. Wir hoffen, dass dieser Standard in Kürze geändert wird.

Da Carr Lane weltweit tätig ist, folgen wir dem internationalen ISO-Standard für metrische Gewindeangaben. Die Angabe der Steigung eines metrischen Grobgewindes wäre überall sonst auf der Welt falsch und völlig verwirrend. Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der ISO- und ANSI-Angaben.

ISO-Standard ANSI-Standard
M1.6 M1.6x0.35
M2 M2x0.4
M2.5 M2.5x0.45
M3 M3x0.5
M3.5 M3.5x0.6
M4 M4x0.7
M5 M5x0.8
M6 M6x1
M8
M8x1
M8x1.25
M8x1
M10
M10x1.25
M10x1.5
M10x1.25
M12
M12x1.25
M12x1.75
M12x1.25
M14
M14x1.5
M14x2
M14x1.5
M16
M16x1.5
M16x2
M16x1.5
M18
M18x1.5
M18x2.5
M18x1.5
M20
M20x1.5
M20x2.5
M20x1.5
M22
M22x1.5
M22x2.5
M22x1.5
M24
M24x2
M24x3
M24x2
M27
M27x2
M27x3
M27x2
M30
M30x2
M30X3.5
M30x2
M33
M33x2
M33x3.5
M33x2
M36
M36x3
M36x4
M36x3
M42 M42x4.5
M48 M48x5
M56 M56x5.5
M64 M64x6
M72 M72x6
M80 M80x6
M90 M90x6
M100 M100x6

Carr Lane Manufacturing Co.
de_1687