USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

LASTBÜGEL-VORSICHTSMASSNAHMEN

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gelten für Hebebolzen, Drehlastbügel, Lastbügel und Sicherheitslastbügel. Siehe auch die betreffenden Einzelseiten für weitere Sicherheits- und Installationsrichtlinien.

1. WICHTIG! Die Last auf jeden Lastbügel ist nicht einfach das Gesamtgewicht dividiert durch die Anzahl der Lastbügel. Unter einem flachen Hebewinkel und bei ungleichmäßig verteilten Lasten kann die resultierende Kraft wesentlich höher sein. Siehe folgendes Beispiel:

F = Kraft auf jeden Lastbügel
W = Gesamtgewicht = 4000 lbs.
N = Anzahl der Lastbügel = 4
A = Hebewinkel

2. Obwohl jeder Lastbügel einen Sicherheitsfaktor von 5:1 aufweist, sollten Sie die Nennlast niemals überschreiten. Dieser Sicherheitsbereich wird für den Fall von Falschanwendung benötigt, die zu einer drastischen Verringerung der Lastkapazität führen kann.

3. Um die volle Belastbarkeit zu erzielen, muss die Zugfestigkeit des zu hebenden Werkstoffs mehr als 80.000 psi betragen. Für schwächere Werkstoffe sollte eine Befestigung mit Durchgangsbohrung und Mutter und Unterlegscheibe auf der anderen Seite in Erwägung gezogen werden.

4. Sorgen Sie dafür, dass die Lastbügel sich nicht verklemmen. Verwenden Sie dazu nötigenfalls eine Spreizstange.

5. Verwenden Sie keine Distanzhalter zwischen dem Lastbügel und der Montagefläche.

6. Die Montagefläche muss eben und glatt für vollständigen Kontakt unter dem Lastbügel sein. Gewindemontagelöcher müssen rechtwinklig zur Montagefläche verlaufen.

7. Ziehen Sie die Montageschrauben bis zum empfohlenen Anzugsmoment fest. Überprüfen Sie das Anzugsmoment regelmäßig, da Schrauben sich nach längerem Einsatz lockern können. Lastbügel ohne Schraubgewinde sollten nur mit hochwertigen Innensechskantschrauben befestigt werden.

8. Verwenden Sie zum Heben niemals einen Haken oder eine andere Vorrichtung, die den Lastbügel deformieren könnte. Verwenden Sie keine Kabeleinheiten zum Heben.

9. Vermeiden Sie plötzliche Belastungen. Heben Sie die Last stets allmählich an. Wiederholen Sie eine Magnaflux-Kontrolle, falls jemals eine stoßartige Belastung aufgetreten ist.

10. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass sich der Bügel drehen und ungehindert in alle Richtungen schwenken lässt.


Carr Lane Manufacturing Co.
de_1405