TECHNISCHE INFORMATIONEN
MASSE UND TOLERANZEN
Alle Zeichnungen in diesem Katalog sind in amerikanischer Projektion dargestellt:
Wenn nichts Anderes angegeben ist, unterliegen die Maße in diesem Katalog normalerweise folgenden maximalen Toleranzen:
.xxx ±.005
.xx ±.020
.x ±.050
Bruchteile ± 1/32
Gussteile, Schmiedeteile und Baugruppen ± 1/8
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
The finishes shown in catalog are applied according to the following specifications:
BrüniertMIL-C-13924C
Verzinkt-gelbchromatiert
Verzinkt-klarchromatiert
CadmiertQQ-P-416, Klasse 3, Typ 1
SchwarzeloxiertMIL-A-8625, Typ II, Klasse 2
Andere Oberflächenausführungen sind als Sonderwunsch erhältlich.
SONDERANFERTIGUNGEN:
Gerne fertigt Carr Lane für Sie auch spezielle Werkzeugkomponenten oder Firmenwerkzeugstandards nach Ihren Spezifikationen. Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage einen Ausdruck oder eine Skizze bei. Unsere breite Spanne von Fertigungsmöglichkeiten ermöglicht uns eine rasche Herstellung von Sonderartikeln zu günstigen Konditionen.
MARKEN:
Im gesamten Katalog erscheinen zahlreiche Marken. Delrin ist eine eingetragene Marke von E.I. duPont de Nemours & Co. Ball Lock Mounting System zusammen mit dem Kugel-Logo ist eine Marke von Kennametal Inc. CAD-Software-Marken werden nur zu Identifikationszwecken aufgeführt und sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Alle anderen hierin enthaltenen Marken sind Eigentum der Carr Lane Mfg. Co. und seiner zugehörigen Unternehmen.
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN:
Alle Carr Lane Produkte unterliegen ständig möglichen Konstruktionsverbesserungen. Wir berücksichtigen technische Änderungen so früh wie möglich in unseren Katalogen, CAD-Werkzeugbibliotheken und anderen Unterlagen. Aufgrund unvermeidlicher Zeitverzögerungen unterliegen daher Maße und Spezifikationen Änderungen ohne Vorankündigung.
QUALITÄTSGARANTIE
Carr Lane garantiert, dass die hierin beschriebenen Produkte frei von Material- und Ausführungsfehlern sind. Wenn Sie innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum des Produkts eine Abweichung von dieser Garantie finden und uns davon sofort in Kenntnis setzen, werden wir das fehlerhafte Produkt ersetzen oder, falls möglich, reparieren. Falls es uns nicht möglich ist, den Fehler durch Ersetzen des Produkts oder geeignete Reparaturen zu beheben, sei es durch die Art des Fehlers, Ihre Gebrauchsweise des Produkts oder aus irgendeinem anderen Grund, werden wir den Kaufpreis nach Erhalt des fehlerhaften Produkts frei in unserem Werk zurückerstatten. Kein Produkt sollte uns ohne eine Rückgabeberechtigungsnummer zurückgesandt werden. Keinesfalls haften wir direkt oder durch Sachmittel oder Entschädigung für Direkt-, Sonder-, Begleit- oder Folgeschäden wie beispielsweise, jedoch nicht beschränkt auf, Sachschäden, Gewinnausfall oder Schadensansprüche aufgrund der Nichtverwendbarkeit des Produkts, sei es, dass solche Ansprüche auf einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie, einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung oder anderweitig beruhen. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, welche falsch verwendet, verändert oder zweckentfremdet wurden. Obiges ist unsere alleinige Garantie in Bezug auf das Produkt. Wir geben keine weiteren Garantien, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Art, einschließlich stillschweigender Garantien für die Handelsüblichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.
de_1686