USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ESTÁNDARES DE ROSCA DE EE.UU. Y MÉTRICOS

Los tamaños de rosca en unidades métricas se especifican de manera diferente a los expresados en unidades de los EE.UU. Los tamaños de rosca de los EE.UU. se especifican utilizando el diámetro mayor nominal y el número de roscas por pulgada. Por ejemplo, una rosca 3/8-16 (gruesa) tiene un diámetro mayor nominal de 3/8 pulg. y 16 roscas por pulgada, mientras que una rosca 3/8-24 (fina) tiene el mismo diámetro mayor nominal y 24 roscas por pulgada.

Las indicaciones en unidades métricas son fundamentalmente diferentes ya que se especifica el paso de la rosca (la distancia entre cada rosca, en mm) en lugar de las roscas por pulgada, o roscas por mm. Por ejemplo, una rosca M10x1.5 (gruesa) tiene un paso de 1.5 mm, mientras que una rosca de M10x1.25 (fina) tiene un paso de 1.25 mm.

Para simplificar las indicaciones de rosca en unidades métricas, el estándar internacional (ISO) para roscas métricas elimina la indicación de paso en las roscas gruesas. Por ejemplo, la rosca "M10" significa automáticamente un paso grueso mientras que cualquier indicación adicional de paso, como M10x1.25, especifica un paso no grueso. Esto tiene la ventana principal de que las personas sin conocimientos especializados no necesitan memorizar los pasos de todo el rango de tamaños de rosca simplemente para identificar una rosca gruesa (utilizado en la amplia mayoría de las aplicaciones).

Prácticamente, todos los estándares de rosca en todo el mundo siguen esta convención, incluidas las normas DIN alemanas y las normas JIS japonesas, excepto nuestra propia norma ANSI, que aún sigue pidiendo la indicación del paso en las roscas gruesas a pesar de la confusión que genera. Esperamos que esta norma sea modificada en el futuro cercano.

Debido a que Carr Lane tiene clientes en todo el mundo, utilizamos el estándar internacional (ISO) para las indicaciones de roscas en unidades métricas. Indicar el paso de una rosca gruesa métrica sería incorrecto y sumamente confuso en otros países. La siguiente tabla compara las indicaciones de rosca según las normas ISO y ANSI.

Norma ISO Norma ANSI
M1.6 M1.6x0.35
M2 M2x0.4
M2.5 M2.5x0.45
M3 M3x0.5
M3.5 M3.5x0.6
M4 M4x0.7
M5 M5x0.8
M6 M6x1
M8
M8x1
M8x1.25
M8x1
M10
M10x1.25
M10x1.5
M10x1.25
M12
M12x1.25
M12x1.75
M12x1.25
M14
M14x1.5
M14x2
M14x1.5
M16
M16x1.5
M16x2
M16x1.5
M18
M18x1.5
M18x2.5
M18x1.5
M20
M20x1.5
M20x2.5
M20x1.5
M22
M22x1.5
M22x2.5
M22x1.5
M24
M24x2
M24x3
M24x2
M27
M27x2
M27x3
M27x2
M30
M30x2
M30X3.5
M30x2
M33
M33x2
M33x3.5
M33x2
M36
M36x3
M36x4
M36x3
M42 M42x4.5
M48 M48x5
M56 M56x5.5
M64 M64x6
M72 M72x6
M80 M80x6
M90 M90x6
M100 M100x6

Carr Lane Manufacturing Co.
es_1687