USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE LOS ANILLOS PARA LEVANTAR

Las siguientes precauciones de seguridad se aplican a los pasadores de levante, anillos para levantar giratorios, anillos para levantar y anillos para levantar de seguridad. Vea también las precauciones y recomendaciones de instalación adicionales incluidas en cada página.

1. ¡IMPORTANTE! La carga sobre cada anillo para levantar no es simplemente el peso total dividido por el número de anillos. La fuerza resultante puede ser considerablemente mayor a ángulos de elevación bajos y con cargas no distribuidas de manera uniforme. En el siguiente ejemplo,

F = Fuerza sobre cada anillo para levantar
W = Peso total = 4000 lbs.
N = Número de anillos para levantar = 4
A = Ángulo de elevación

2. A pesar del factor de seguridad 5:1 sobre los anillos para levantar, no exceda nunca la capacidad de carga nominal. Este margen de seguridad es necesario para prevenir usos indebidos, que podrían reducir considerablemente la capacidad de carga.

3. La resistencia a la tensión del material de origen debe ser superior a 80,000 psi para alcanzar la carga nominal total. Para materiales más débiles, se recomienda el montaje a través de agujeros pasantes con una tuerca y una arandela del otro lado.

4. No permita que los anillos para levantar se atasquen. Si es necesario, utilice una barra separadora para evitarlo.

5. No utilice espaciadores entre el anillo para levantar y la superficie de montaje.

6. La superficie de montaje debe ser plana y lisa para un contacto total debajo del anillo para levantar. Los orificios de montaje roscados deben ser perpendiculares a la superficie de montaje.

7. Ajuste los tornillos de montaje a la torsión recomendada. Verifique periódicamente la torsión ya que los tornillos podrían aflojarse después de un tiempo en servicio. En el caso de anillos para levantar no suministrados con tornillos, móntelos únicamente usando tornillos de casquete de cabeza hueca de alta calidad.

8. No levante nunca con un gancho ni otro dispositivo que pudiera deformar el anillo para levantar. No utilice ensambles de cables para levantar.

9. No aplique cargas de impacto. Levante siempre en forma gradual. Repita las pruebas magnaflux si alguna vez se produce una carga con impacto.

10. Después de la instalación, verifique que el anillo gire y pivote libremente en todas las direcciones.


Carr Lane Manufacturing Co.
es_1405