USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INFORMACIÓN DE DISEÑO


DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Todos los planos de este catálogo se muestran en una proyección de tres ángulos:

En general, se aplican las siguientes tolerancias máximas a las dimensiones especificadas en este catálogo, a menos que se indique lo contrario:

X.XXmm ±.15mm
X.Xmm ±1mm
Xmm ±1mm on finished surfaces
±3mm Piezas fundidas, forjadas y ensambles

ESPECIFICACIONES DE ACABADO

Los acabados indicados en el catálogo se aplican según las siguientes especificaciones:

Óxido negro—MIL-C-13924C
Cromado amarillo cincado
Cromado transparente cincado
Cadmiado—QQ-P-416, Clase 3, tipo 1
Anodizado negro—MIL-A-8625, Tipo II, Clase 2
Se ofrecen otros acabados como opciones especiales.

OPCIONES ESPECIALES:

Carr Lane se complacerá en fabricar componentes especiales o adaptar componentes estándar según sus especificaciones. Para ello, envíe una impresión o boceto con su pedido. Nuestra amplia gama de capacidades de fabricación nos permitirá producir rápidamente piezas especiales para usted a precios económicos.

MARCAS COMERCIALES:

En todo este catálogo se hace referencia a varias marcas comerciales. Delrin es una marca registrada de E.I. duPont de Nemours & Co. Ball Lock Mounting System junto con el logotipo de la bola es una marca comercial de Kennametal Inc. Las marcas del software CAD se incluyen con fines de identificación solamente y son propiedad de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas contenidas en este catálogo son propiedad de Carr Lane Mfg. Co. y sus afiliadas.

CAMBIOS DE DISEÑO:

Todos los productos de Carr Lane están permanentemente sujetos a mejoras en su diseño. Incluiremos cualquier modificación en nuestros catálogos, bibliotecas de herramientas CAD y otro material de referencia a la mayor brevedad posible. No obstante, debido a demoras inevitables, las dimensiones y especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA DE CALIDAD

Carr Lane garantiza que los productos aquí descritos están libres de defectos en sus materiales y fabricación. Si encuentra alguna falla cubierta por esta garantía dentro de los 90 días de la fecha de entrega del producto y nos la comunica inmediatamente, reemplazaremos el producto fallado o realizaremos las reparaciones necesarias. En el caso de que no podamos solucionar el problema cambiando el producto o realizando las reparaciones pertinentes, debido a las características del problema, a su uso del producto o por cualquier otro motivo, le reembolsaremos el precio de compra al recibir el producto fallado f.o.b. en nuestra planta. No envíe de vuelta ningún producto sin solicitar antes el número de autorización de devolución correspondiente. En ningún caso seremos responsables en forma directa ni solidaria por los daños directos, especiales, incidentales o consecuentes como, entre otros, daños materiales, pérdida de ingresos o daños basados en la pérdida de uso del producto, independientemente de que la reclamación por dichos daños se base en garantía, sea ésta expresa o implícita, contrato, acuerdo extracontractual o de otro modo. Esta garantía no será válida en el caso de productos mal aplicados, modificados o usados de manera indebida. Lo anterior constituye nuestra única garantía con respecto a un producto. No se otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluidas garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito específico.


Carr Lane Manufacturing Co.
es_1686