INFORMACIÓN TÉCNICA
SISTEMA DE MONTAJE DE BOLA

Al girar el tornillo de sujeción con una llave hexagonal avanza la bola central grande, que empuja las tres bolas de sujeción hacia afuera. Estas bolas enganchan la sección angulada del diámetro interno del buje receptor y empuja toda la unidad con fuerza hacia abajo.

El sistema de montaje de bola de fijación permite posicionar con precisión y sujetar al mismo tiempo, con sólo girar una llave hexagonal. Es ideal para el montaje de herramental de cambio rápido en una subplaca. Cada montaje consta de tres componentes: (1) un sujetador de bola de fijación, con una espiga rectificada con precisión; (2) un buje de forro en la placa superior; (3) un buje receptor en la subplaca. ¡Este conjunto compacto proporciona una fuerza de sujeción descendente considerable y una increíble repetibilidad de +/-0.05 pulg.!

Cada placa superior debe tener un montaje de fijación de bola designado como punto de referencia principal y uno como punto de referencia secundario. Estos dos montajes deben separarse a la mayor distancia posible. El punto de referencia secundario debe tener un forro rebajado para evitar el posicionamiento redundante (atascamiento). Pueden utilizarse sujetadores de bola de fijación adicionales para obtener más fuerza de sujeción pero deben colocarse en agujeros de paso, no en forros de posicionamiento. Tenga en cuenta que el mismo sujetador de bola de fijación encaja en cualquier tipo de forro o agujero de paso. Para montar placas superiores con más de dos sujetadores de bola de fijación, use agujeros de paso de 0.015-.0030 pulg. por encima del tamaño nominal para los agujeros adicionales, en lugar de bujes de forro, para evitar el posicionamiento redundante. (Utilice de todas formas cuatro bujes receptores en la subplaca.)

El espesor de la placa debe ser de ±0.005 pulg. para lograr la fuerza de sujeción adecuada. Pueden contrataladrarse placas superiores extra gruesas para lograr un espesor de sujeción adecuado (mantenga el espesor en ±0.005). También se ofrecen sujetadores de bola de fijación de longitud especial, como opciones especiales.


Carr Lane Manufacturing Co.
es_1404