USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

Bestätigung der Einhaltung der RoHS-Bestimmungen durch
Carr Lane Mfg. Co.

Die Richtlinie 2002/95/EG der Europäischen Union zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) verlangt die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Obwohl Carr Lane Mfg. Co. selbst keine Elektro- oder Elektronikgeräte fertigt, könnten einige unserer mechanischen Komponenten möglicherweise in einem Elektro- oder Elektronikgerät eines Kunden verwendet werden.

Carr Lane Mfg. Co. bestätigt hiermit, dass alle Produkte, die in unserem Webkatalog als „RoHS-konform“ deklariert sind, im vollen Umfang die Richtlinie 2002/95/EG der Europäischen Union zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS) einhalten. Die weitaus größte Zahl unserer Produkte ist RoHS-konform. Sie müssen jedoch für jedes fragliche Produkt die gegenwärtige Einhaltung der Bestimmungen anhand unseres Webkatalogs überprüfen. Klicken Sie hier, um ein Beispiel zu sehen und auszudrucken.

Jedes Produkt, das im Webkatalog in seinen Werkstoffspezifikationen als „RoHS-konform“ gekennzeichnet ist, enthält weniger als die folgenden Mengen aller beschränkten Stoffe:

Cd (Cadmium) 0.01%
Pb (Blei) 0.1%
Hg (Quecksilber) 0.1%
Cr6+ (sechswertiges Chrom) 0.1%
PBBs (polybromierte Biphenyle) 0.1%
PBDEs (polybromierte Diphenylether)           0.1%

Jedes Produkt, das nicht ausdrücklich als „RoHS-konform“ in unserem Webkatalog gekennzeichnet ist, ist entweder nicht konform oder hat einen unbekannten Status und ist daher nicht als RoHS-konform zertifiziert. Wir haben Konformitätszertifikate von unseren Lieferanten erhalten und werden diese auch weiterhin beziehen. Da einige Informationen aus Quellen außerhalb von Carr Lane Mfg. Co. stammen, geben wir keine Zusicherungen und Gewährleistungen der Richtigkeit dieser externen Informationen. Carr Lane Mfg. Co. bemüht sich laufend um korrekte, nachprüfbare Informationen von Dritten, hat jedoch selbst keine analytischen oder chemischen Untersuchungen an allen Werkstoffen, eingekauften Komponenten und Prozesschemikalien vorgenommen.

 
    Earl E Walker
Chairman/CEO
Carr Lane Mfg. Co.

Carr Lane Manufacturing Co.
de_2036