| |

|

|
STANDARD HEIGHT
|
EXTRA TALL
| PART NO. |
— |
CL-BF00-0721 |
CL-BF00-0722 |
CL-BF00-0723 |
— |
| PALLET SIZE |
300mm |
400mm |
500mm |
630mm |
800mm |
| B |
NOMINAL |
— |
550mm |
650mm |
800mm |
— |
| ACTUAL |
— |
21.65 |
25.59 |
31.50 |
— |
| V |
— |
18.90 |
22.83 |
28.54 |
— |
| WEIGHT (LBS) |
— |
380 |
580 |
980 |
— |
|
GENERAL DIMENSIONS
| A |
NOMINAL |
300mm |
400mm |
500mm |
630mm |
800mm |
| ACTUAL |
11.81 |
15.20 |
19.13 |
24.25 |
30.94 |
| C |
NOMINAL |
175mm |
250mm |
300mm |
400mm |
500mm |
| ACTUAL |
6.8898 |
9.8425 |
11.8110 |
15.7480 |
19.6850 |
| E (JIS) |
63mm |
80mm |
100mm |
125mm |
160mm |
| F (DIN) |
50mm |
50mm |
100mm |
100mm |
| G (USA) |
50mm |
3.000 |
4.000 |
5.000 |
6.000 |
| H (JIS) |
M16 |
| J (DIN) |
M10 |
M12 |
M16 |
| K (USA) |
5/8-11 0r M16 |
| L |
1.969 |
2.165 |
2.953 |
3.937 |
5.315 |
| M |
7.283 |
8.858 |
10.827 |
13.386 |
16.732 |
| P DIA |
20mm |
25mm |
| S |
6.2992 |
7.8740 |
9.8425 |
12.4016 |
15.7480 |
| T |
1.38 |
1.97 |
1.97 |
2.17 |
2.36 |
| U |
.98 |
1.57 |
2.36 |
2.56 |
| W |
3/8-16 |
5/8-11 |
3/4-10 |
1-8 |
| X |
2.8543 |
2.9528 |
3.9370 |
4.5276 |
5.9055 |
|