| SIZE |
ALL |
PART
NO. |
CL-MF00-0841 |
CL-MF00-0842 |
CL-MF00-0843 |
CL-MF00-0844 |
| A |
NOMINAL |
400mm |
500mm |
630mm |
800mm |
| ACTUAL |
15.20 |
19.13 |
24.25 |
30.94 |
| C |
NOMINAL |
40mm |
45mm |
| ACTUAL |
1.5748 |
1.7717 |
| E (JIS) |
80mm |
100mm |
125mm |
160mm |
| F (DIN) |
50mm |
100mm |
100mm |
| H (JIS) |
M16 |
| J (DIN) |
M12 |
M16 |
| L |
2.165 |
2.953 |
3.937 |
5.315 |
| S |
7.8740 |
9.8425 |
12.4016 |
15.7480 |
| U |
320mm |
| W |
M16 |
WEIGHT
(LBS) |
95 |
145 |
235 |
380 |
|