PLACAS DE FIJACIÓN DE ANGULO

 


Blanco Universal
Fully Machined with JIS & DIN Location
and Universal Mounting Holes




Montaje JIS




Montaje DIN


 
Hierro fundido

CARACTERÍSTICAS: Placas angulares ciegas de precisión listas para montar sobre paletas de centro de maquinado estándar, lo que reduce considerablemente el costo de herramental y el tiempo de procesamiento. La cara de trabajo grande tiene un acabado de precisión con tolerancias restringidas en función de la base. La parte trasera reforzada proporciona una excelente resistencia y rigidez manteniendo el peso en un nivel mínimo. La construcción de hierro fundido de una sola pieza proporciona una mayor precisión, estabilidad dimensional y amortiguación de la vibración.

TAMAÑOS: Disponibles en una gama completa de tamaños de paleta estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 400 mm
 500 mm
 630 mm
 800 mm

MONTAJE: La capacidad de montaje doble permite el montaje JIS (posicionamiento desde dos bordes de referencia) y el montaje DIN (posicionamiento desde los agujeros central y radial) con una excelente precisión. Los agujeros de montaje son aptos para prácticamente cualquier espaciado de ranuras en unidades imperiales o métricas.

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, ASTM clase 45, acabado óxido negro. Bujes posicionadores DIN > Acero 1144 tratado térmicamente, acabado óxido negro.

Para el montaje DIN, vea la sección Cuñas de centrado para paletas.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_512