![]()
|
BROCHES À BILLES AUTOBLOQUANTES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEEL
| CL-3-BPD | $15.06 |
+ | 1.56 per inch |
| CL-4-BPD | 14.14 |
+ | 1.61 per inch |
| CL-5-BPD | 15.06 |
+ | 1.63 per inch |
| CL-6-BPD | 16.75 |
+ | 1.63 per inch |
| CL-7-BPD | 17.88 |
+ | 1.81 per inch |
| CL-8-BPD | 20.48 |
+ | 1.81 per inch |
| CL-9-BPD | 24.06 |
+ | 2.00 per inch |
| CL-10-BPD | 24.31 |
+ | 2.25 per inch |
| CL-12-BPD | 25.56 |
+ | 2.75 per inch |
| CL-14-BPD | 39.88 |
+ | 2.75 per inch |
| CL-16-BPD | 39.88 |
+ | 2.75 per inch |
| CLM-5-BPD | 16.31 |
+ | 1.50 per 10mm |
|
| CLM-6-BPD | 17.29 |
+ | .64 per 10mm |
|
| CLM-8-BPD | 17.45 |
+ | 1.23 per 10mm |
|
| CLM-10-BPD | 17.45 |
+ | 1.59 per 10mm |
|
| CLM-12-BPD | 21.65 |
+ | 1.83 per 10mm |
|
| CLM-16-BPD | 27.44 |
+ | 1.83 per 10mm |
|
| CLM-20-BPD | 46.50 |
+ | 1.83 per 10mm |
|
STAINLESS STEEL
| CL-3-BPD | $13.00 |
+ | 7.35 per inch |
CL-4-BPD-S |
14.14 |
+ | 7.26 per inch |
| CL-5-BPD-S | 15.73 |
+ | 7.11 per inch |
| CL-6-BPD-S | 18.64 |
+ | 5.18 per inch |
| CL-7-BPD-S | 21.28 |
+ | 6.81 per inch |
| CL-8-BPD-S | 27.90 |
+ | 5.44 per inch |
| CL-9-BPD-S | 32.79 |
+ | 6.71 per inch |
| CL-10-BPD-S | 34.95 |
+ | 6.30 per inch |
| CL-12-BPD-S | 46.50 |
+ | 6.60 per inch |
| CL-14-BPD-S | 67.89 |
+ | 8.04 per inch |
| CL-16-BPD-S | 67.89 |
+ | 8.04 per inch |
| CLM-5-BPD-S | 19.88 |
+ | 2.06 per 10mm |
|
| CLM-6-BPD-S | 20.73 |
+ | .93 per 10mm |
|
| CLM-8-BPD-S | 21.41 |
+ | 1.33 per 10mm |
|
| CLM-10-BPD-S | 28.13 |
+ | 1.73 per 10mm |
|
| CLM-12-BPD-S | 33.69 |
+ | 1.94 per 10mm |
|
| CLM-16-BPD-S | 39.94 |
+ | 1.94 per 10mm |
|
| CLM-20-BPD-S | 58.09 |
+ | 1.94 per 10mm |
|
Round fractional grip lengths up to the next whole inch to price (round metric pins up to the next 10mm). Add $1.00 for standard cable. Contact factory for quotation on "4 BALL" option, "D" drive-out option, grip lengths over 6" (150mm in metric), and quantities 100 pieces and above.