USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

KITS DE SUJECIÓN

 

Pesado STEP BLOCKS (MÉTRICO)
PART NO. STUD
SIZE
TABLE
SLOT
SIZE
T-NUT &
STUD SET
(1)
STEP
CLAMPS
(2) EACH
STEP BLOCK
PAIRS
(2) EACH
HOLDER
(1)
CLM-10-CK M12 9/16" or 14 CLM-4-TNS CL-42-STC
CL-44-STC
CL-46-STC
CL-40-BS
CL-50-BS
CL-60-BS
CL-4-CKH
CLM-11-CK 5/8" or 16 CLM-5-TNS
CLM-12-CK 11/16" or 18 CLM-6-TNS
CLM-13-CK M16 11/16" or 18 CLM-7-TNS CL-52-STC
CL-54-STC
CL-56-STC
CL-40-BS
CL-50-BS
CL-60-BS
CL-5-CKH
CLM-14-CK 20 CLM-8-TNS
CLM-15-CK 13/16" CLM-9-TNS
CLM-17-CK M20 22 CLM-11-TNS CL-64-STC
CL-66-STC
CL-68-STC
CL-40-BS
CL-50-BS
CL-60-BS
CL-6-CKH


Pesado STEP BLOCKS (INGLÉS)
PART NO. STUD
SIZE
TABLE
SLOT
SIZE
T-NUT &
STUD SET
(1)
STEP
CLAMPS
(2) EACH
STEP BLOCK
PAIRS
(2) EACH
HOLDER
(1)
CL-10-CK 1/2"-13 9/16" or 14 CL-4-TNS CL-42-STC
CL-44-STC
CL-46-STC
CL-40-BS
CL-50-BS
CL-60-BS
CL-4-CKH
CL-11-CK 5/8" or 16 CL-5-TNS
CL-12-CK 11/16" or 18 CL-6-TNS
CL-26-CK 3/4" CL-18-TNS
CL-13-CK 5/8"-11 11/16" or 18 CL-7-TNS CL-52-STC
CL-54-STC
CL-56-STC
CL-40-BS
CL-50-BS
CL-60-BS
CL-5-CKH
CL-14-CK 3/4" CL-8-TNS
CL-22-CK 20 CL-15-TNS
CL-15-CK 13/16" CL-9-TNS
CL-16-CK 3/4"-10 13/16" CL-10-TNS CL-64-STC
CL-66-STC
CL-68-STC
CL-40-BS
CL-50-BS
CL-60-BS
CL-6-CKH
CL-23-CK 22 CL-16-TNS
CL-17-CK 7/8" CL-11-TNS
CL-18-CK 1" CL-12-TNS
CL-19-CK 1-1/16" CL-13-TNS

Carr Lane Manufacturing Co.
es_1482