USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VIERSEITIGE
SPANNUNGSARMGEGLÜHTE AUFSPANNBLÖCKE

 


BEARBEITETE GRUNDPLATTE MIT MONTAGELÖCHER,
UND BEARBEITEN SEITEN

PART NO. PALLET
SIZE
A B C
(+.8)
D T WEIGHT
(KG)
CL-NCX-4248-BS 300mm 300 610 203.2 (8") 102 38 69
CL-NCX-10286-400-BS 400mm 400 711 254 (10") 152 51 123
CL-NCX-10286-500-BS 500mm 500 711 254 (10") 152 51 123
CL-NCX-12284-BS 711 304.8 (12") 102 142
CL-NCX-6246-BS 610 152 102
CL-NCX-6286-500-BS 711 130
CL-NCX-6346-20-BS 864 152
CL-NCX-6386-BS 965 150
CL-NCX-8288-BS 711 304.8 (12") 203 159
CL-NCX-6286-630-BS 630mm 630 711 304.8 (12") 152 51 130
CL-NCX-8388-BS 965 304.8 (12") 203 192
CL-NCX-R8368-BS 914 508 (20") 332


BEARBEITETE GRUNDPLATTE MIT MONTAGELÖCHER,
UND UNBEARBEITEN SEITEN

PART NO. PALLET
SIZE
A B C D T WEIGHT
(KG)
CL-NCX-4248-BO 300mm 300 610 203 102 38 69
CL-NCX-10286-400-BO 400mm 400 711 254 152 51 123
CL-NCX-10286-500-BO 500mm 500 711 254 152 51 123
CL-NCX-12284-BO 711 305 102 142
CL-NCX-6246-BO 610 152 102
CL-NCX-6286-500-BO 711 130
CL-NCX-6346-20-BO 864 152
CL-NCX-6386-BO 965 150
CL-NCX-8288-BO 711 305 203 159
CL-NCX-6286-630-BO 630mm 630 711 305 152 51 130
CL-NCX-8388-BO 965 305 203 192
CL-NCX-R8368-BO 914 508 332

Carr Lane Manufacturing Co.
de_1988