USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE LEVANTE

 




 
CARACTERÍSTICAS: Pasador de bola de fijación de simple efecto con cuerpo fijo de una sola pieza y cuatro bolas para cargas de alta tensión. Cierre positivo hasta que se lo libera presionando el botón. Grillete forjado reforzado para levantar piezas pesadas.

TAMAÑOS: Disponible en los diámetros siguientes de pasador — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"
 3/8"
 1/2"
 3/4"
 1"
Disponible de stock únicamente en longitudes de agarre estándar (no se hacen a pedido).

MATERIAL: Shank > 17-4PH stainless, heat treated Rc 40 min. Spindle > 17-4PH stainless. Shackle > Forged steel per RR-C-271, zinc plated clear chromate. Button > 303 stainless. Cap screw, Nut, and Bushing > 300-series stainless. Spring > 302 stainless. Balls > 440C stainless. DFARS and RoHS compliant.

Para todas las aplicaciones de izado, vea la sección
Precauciones de seguridad de anillos de izado


TENGA EN CUENTA:
En este momento tenemos disponibilidad limitada en todos los tamaños. Al realizar el pedido, por favor planificar para largos plazos de entrega; y aun mas tiempo para tamanos especiales. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y le aseguramos que estamos trabajando para reponer nuestro inventario en todos los tamanos.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_251