
Manija de Perilla (K) Manija T Manija L
|

Pasadores de Bolas Autoblocantes Ajustables pueden utilizar para sujete o para proporcionar sujete o para proporcionar una longitude de agarre.
|

Longitud de agarre +/- 6mm de nominal.
|

Cuatro bolas son estándar en Pasadores de Bolas Autoblocantes providar más-distribuido bola-extracto fuerza en apliciones de sujete.
|
|
|
¡Nuevo diseño para una fuerza de sujeción mayor!
CARACTERÍSTICAS: Estos pasadores de bola de fijación tienen una longitud de agarre ajustable. Pueden utilizarse para sujetar o simplemente para proporcionar una longitud de agarre variable. La manija roscada gira para proporcionar un rango de sujeción y un rango de ajuste de +/- 6 mm. Cuando se utiliza simplemente para una longitud de agarre variable (no para sujetar), la manija puede fijarse con la tuerca de sujeción estriada suministrada. Estos pasadores de simple efecto están fabricados con cuatro bolas en forma estándar, en lugar de dos, para una mejor distribución de la fuerza de desenganche de la bola en aplicaciones de sujeción. Disponible en acero o acero inoxidable. Número de patente 3,101,641.
TAMAÑOS: Opción de tres modelos de manijas: Perilla, T y L. Disponible en los diámetros siguientes de pasador, cada uno de ellos en varias longitudes de agarre estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:| | 1/4" | | 6mm | | | 5/16" | | 8mm | | | 3/8" | | 10mm | | | 7/16" | | — | | | 1/2" | | 12mm | | | 9/16" | | — | | | 5/8" | | 16mm | | | 3/4" | | 20mm | | | 7/8" | | — | | | 1" | | — | Disponible de stock únicamente en las longitudes de agarre estándar indicadas. Hay otras longitudes de agarre disponibles como opciones especiales (sujetas a un cargo adicional y mayor tiempo de entrega).
OPCIÓN DE ACERO INOXIDABLE COMO MATERIAL: Los pasadores se ofrecen opcionalmente en acero inoxidable en lugar de en aleación de acero para una mayor resistencia a la corrosión. Nota: tanto los pasadores de acero como los de acero inoxidable tienen manijas y botones de aluminio. Agregue el sufijo "-S" al número de pieza:| | CL-4-ABPK-1.50 (acero) | | | CL-4-ABPK-1.50-S (acero inoxidable) |
CABLE OPCIONAL: Para pedir pasadores con un conjunto de cable estándar (cable calibre 2, 3.2mm de longitud, con un terminal en el extremo libre para un tornillo de fijación calibre 10 o M5), agregue "-C" al número de pieza MATERIAL (ACERO): Espiga > Acero 4130 tratado térmicamente Rc 36-40, cincado. Husillo > Acero inoxidable 17-4PH. Manija T & L > Aleación de aluminio, acabado negro. Manija tipo pomo > Aleación de aluminio 319. Cabeza y tuerca de sujeción > Acero al carbono, cincado. Botón > Aleación de aluminio, anodizada. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH/302, o cuerda de piano. Bolas > Acero inoxidable 440C. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente. DFARS and RoHS compliant.
MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Espiga > Acero inoxidable 17-4PH tratado térmicamente Rc 40 mín. Husillo > Acero inoxidable 17-4PH. Manija T & L > Aleación de aluminio, acabado negro. Manija tipo pomo > Aleación de aluminio 319. Cabeza y tuerca de sujeción > Acero inoxidable serie 300. Botón > Aleación de aluminio, anodizada. Resorte > Acero inoxidable 17-7PH/302. Bolas > Acero inoxidable 440C. Nota: los materiales alternativos enumerados aquí son opciones de fabricación, no opciones del cliente. DFARS and RoHS compliant. |
|