SCHUBSTANGEN-SCHNELLSPANNER

 


CL-50-SPC
Schubstange mit Gewindebohrung
CL-51-SPC
Schubstange mit Außengewinde

Sehe auch Pneumatikspanner-Variante...
CL-600-PPC

Also see optional bracket
for side mounting...
CL-400-PCBR


 
Jetzt auch in metrische Ausführung!

450N Haltekraft

BESONDERHEITEN: Miniature plunger clamp, perfect for electronics fixturing and other light-duty applications. Locks in extended or retracted position. 16mm plunger travel. Choice of #8-32 tapped plunger (M4 in metric) or 1/4"-20 externally threaded plunger.

MODELLVARIANTEN (STAHL):
 CL-50-SPC     Tapped Plunger
 CLM-50-SPC     Tapped Plunger (Metric)
 CL-51-SPC     Externally Threaded Plunger

MODELLVARIANTEN (EDELSTAHL):
 CL-50-SPC-S     Tapped Plunger

ZUBEHÖR (STAHL): Tapped-plunger version supplied with #8-32 nylon hex-head spindle CL-832203-SA (M4 in metric).

ZUBEHÖR (EDELSTAHL): Tapped-plunger version supplied with #8-32 stainless hex-head spindle CL-83234-SA.

WERKSTOFF (STAHL): Clamp body > 12L14, 1008, 1010, and/or 1018 steel, zinc plated clear chromate. Rivets > 400-series stainless. Handle > Vinyl. DFARS and RoHS compliant.

WERKSTOFF (EDELSTAHL): Clamp body > 300-series stainless. Rivets > 400-series stainless. Handle > Vinyl. DFARS and RoHS compliant.

Befestigte Position
(Druck)



Offene Position
(Druck)



Befestigte Position
(Zug)


Carr Lane Manufacturing Co.
de_1354