USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS DE FIJACIÓN REDONDAS

 


Estándar
Pesado


Para montar placas en una mesa
con ranura T, vea
Cuña Cilíndricas Reforzados y Tuercas T.




 
CARACTERÍSTICAS: Diseñada para paletas de centro de maquinado redondas y mesas de máquina rotativas. Con rectificado fino a tolerancias restringidas y todos los agujeros multiuso espaciados dentro de 0.0008 " de la posición real.

TAMAÑOS: Disponible para sistemas modulares estándar (1/2 ") y pesados (5/8 "), en una gama completa de tamaños de mesa redonda estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 400 mm (estándar)
 500 mm (estándar, pesado)
 600 mm (pesado)

MATERIAL: Se requieren dos cuñas cilíndricas reforzadas para posicionar una placa de fijación redonda sobre una mesa con ranura T (pedir por separado para cada máquina específica). Los agujeros de montaje son aptos para prácticamente cualquier espaciado de ranuras en unidades imperiales o métricas. Ajuste usando tornillos de casquete de cabeza hueca y tuercas T (pedir por separado, se requieren 4).

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, clase 40 ASTM. Bujes> Acero de alto carbono, tratado térmicamente. Insertos roscados > Acero. Tapones protectores > Plástico.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_562