USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES PARA TALADROS DE CIRCUITOS IMPRESOS

 


CB-4
Para Nationwide


 
CARACTERÍSTICAS: Estos bujes están diseñados para adaptarse al diámetro de espiga más grande de un taladro de tablero de circuitos. La longitud de cojinete de taladro estándar es de una vez y media el diámetro del taladro en todos los tamaños. Los bujes de tipo CB-4 están especialmente diseñados para taladros de tablero de circuitos Nationwide.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y los tamaños de diámetro interno del taladro estándar. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, para cualquier tamaño de diámetro interno en unidades imperiales o métricas dentro del rango especificado.
 CB-4-0.1250   Buje de acero para taladro de 1/8 "

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO ESTÁNDAR:
 De calibre 80 a 1/4 "   +0.0001/+0.0004 (acero)
+0.0003/+0.0006 (carburo)
(diám. int. concéntrico con diám. ext. dentro de 0.0005 " TIR)

MATERIAL: Buje > Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. DFARS y RoHS obediente.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1589