USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE FORRO
CON ALIMENTÁCION DE REFRIGERANTE
(INGLÉS)

 


DCL




 
CARACTERÍSTICAS: Forros especiales para bujes con refrigerante dirigido para dirigir el refrigerante de un pasaje de múltiple taladrado a los orificios de la pared del diám. ext. del buje. Importante: pida siempre el forro de la longitud indicada en la tabla para alinear los orificios en forma adecuada. Los bujes DC deben tener la misma longitud que sus forros, mientras que los bujes DCCH deben sobresalir de los forros hasta la siguiente longitud estándar.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, según se indica en la tabla, ya sea con diám. ext. rectificado o no rectificado.
 DCL-32-12   Forro para buje estándar
 DCL-32-12U   Agregue "U" para diám. ext. no rectificado

TOLERANCIA PARA DIÁM. INT. DE FORRO ESTÁNDAR:
 5/16 "     +0.0001/+0.0004
 1/2 "     +0.0002/+0.0005
 3/4 "     +0.0003/+0.0006
 1 "     +0.0004/+0.0007
 1-3/8 "     +0.0006/+0.0010
 1-3/4 "     +0.0008/+0.0012
 2-1/4 "     +0.0010/+0.0015

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales). DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_815