USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES CON RANURA DE LUBRICACIÓN

 


Bujes a Presión (P, PM)




Bujes a Presión con Cabeza (H, HM)




Bujes Renovable (SF, SFM, FM)




 
Tipo 2
Con agujero de lubricación y surco externo


CARACTERÍSTICAS: Las ranuras de lubricación son pasajes para refrigerante especialmente diseñadas en una pared del diámetro interno del buje. Las ranuras de lubricación están disponibles con prácticamente cualquier tipo de buje, incluidos los bujes a presión, los bujes a presión con cabeza y los bujes renovables. Utilícelos cuando necesite lubricación y refrigeración completa del taladro, por ejemplo cuando perfore acero endurecido o cuando los bujes se utilicen como cojinetes.

TIPO 2 (CON AGUJERO DE LUBRICACIÓN Y SURCO EXTERNO): Éste es el más popular de nuestros modelos. El surco de diám. ext. permite que el refrigerante fluya por el buje y luego a través del agujero radial en la pared del buje a las ranuras de lubricación internas. Esto permite instalar el buje con cualquier orientación y montar varios bujes en serie usando un solo pasaje del múltiple.

MODELOS DE RANURAS DE LUBRICACIÓN: Los bujes de ranuras de lubricación tipo 2 (con agujero de lubricación y surco externo) están disponibles en ocho modelos compatibles con diferentes condiciones de funcionamiento, requisitos de lubricación y preferencias individuales:
 AJ     Helicoidal
 AG     Helicoidal, fondo abierto
 AH     Helicoidal, ambos extremos abiertos
 AO     Dos agujeros
 AS     Bucle
 AV     Doble bucle
 AP     Figura 8
 AY     Doble Figura 8

TAMAÑOS Y DATOS TÉCNICOS: Las ranuras de lubricación están disponibles para bujes con tamaños de diámetro interno de 3/8 " a 8 ", y longitudes de 1/2 " a 8 " (las ranuras de lubricación terminan 1/8 " antes de cada extremo). Las ranuras de lubricación tienen 1/16 " de ancho x 1/32 " de profundidad. Los agujeros de lubricación tienen un diámetro de 1/4 " Los surcos externos tienen 5/16 " de ancho x 3/64 " de profundidad.

EJEMPLOS DE PEDIDOS:
 P-48-16-0.5000-AJ   Buje P con ranura de lubricación
modelo AJ, 1/2 " de diám. int.
 H-48-16-0.5000-AJ   Buje H con ranura de lubricación modelo AJ, 1/2 " de diám. int.
 SF-48-16-0.5000-AJ  Buje SF con ranura de lubricación modelo AJ, 1/2 " de diám. int.

LIMPIADOR OPCIONAL: Para impedir que la tierra y las astillas ingresen en el diám. int. del buje (por lo general desde el extremo de entrada del taladro), pida bujes con ranura de lubricación con un extremo limpiador. Pida el modelo AAA para bujes sin cabeza, el modelo AAB o AAC para bujes con cabeza (vea la Información técnica).
 P-48-16-0.5000-AJ-AAA

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales). DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_818