USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BUJES DE FORRO
UN-A-LOK
(INGLÉS)

 


UL






Herramienta de Instalación
CL-1-ULT




 
CARACTERÍSTICAS: Similar a un buje de forro con cabeza HL pero incorpora una lengüeta de bloqueo especial que elimina la necesidad de un tornillo de fijación.
Los forros UL Un-A-Lok® son bujes permanentes utilizados para sostener bujes de taladro renovables SF (del lado "deslizante" únicamente, no del lado "fijo"). Aunque son ligeramente más caros que un buje de forro con cabeza más un tornillo de fijación, el tiempo de instalación se reduce considerablemente. Nota: la "longitud" indicada para un buje UL se refiere a su longitud total, sin incluir la lengüeta de bloqueo, no a la longitud por debajo de la cabeza. N° de patente 3,015,242 y 3,099,079.

TAMAÑOS ESTÁNDAR: Vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Los precios indicados se aplican a los bujes estándar únicamente, según se indica en la tabla, ya sea con diám. ext. rectificado o no rectificado.
 UL-20-5   Buje de forro estándar
 UL-20-5U   Agregue "U" para diám. ext. no rectificado

TOLERANCIA DE DIÁMETRO INTERNO DE FORRO ESTÁNDAR:
 3/16 a 5/16 "     +0.0001/+0.0004
 1/2 "     +0.0002/+0.0005
 3/4 "     +0.0003/+0.0006
 1 "     +0.0004/+0.0007

MATERIAL: Acero a prueba de estrés 1144, tratado térmicamente para lograr una dureza de diám. int. Rc 62-64. Se ofrecen otros materiales por pedido especial (ver Especiales). DFARS y RoHS obediente.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_799