USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BRIDAS DE TALON RANURADO

 


Conjunto con
Tuerca y Arandela Esférica






 
Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS: Versión de acero inoxidable en tamaño mini de nuestras bridas de talón ranurado. La nariz de radio estándar proporciona un contacto firme con la pieza de trabajo. Estas bridas tienen una ranura en la parte de abajo que permite deslizarlas en línea recta hacia atrás para facilitar la carga. Una indentación en la parte trasera de cada lado permite sujetarlas firmemente con los dedos para retraerlas.

CONJUNTO DE BRIDA: Este conjunto incluye una brida de talón ranurado más los siguientes elementos:
 Tuerca y arandela esférica
 Tornillo con roscado de seguridad
 Resorte de brida
 Arandela plana
 Contratuerca
 Apoyo de brida con contratuerca

TAMAÑOS: Las bridas vienen disponibles para los siguientes tamaños de del poste, cada uno en una opción de varias longitudes de la correa — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10-32
 1/4"-20
 5/16"-18
 3/8"-16

MATERIAL: Brida > Acero inoxidable serie 300. Otros componentes > Vea la información del catálogo para cada artículo. DFARS and RoHS compliant.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1506