USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS DE FIJACIÓN RECTANGULARES

 


Blanco de Precisión
Mecanizo completamente con
Montar Universal Hoyos




Mesa de Ranura en T




Subplaca


 
Hierro fundido

CARACTERÍSTICAS: Placas para herramental ciegas de precisión listas para montar sobre cualquier fresadora, lo que reduce considerablemente el costo de herramental y el tiempo de procesamiento. Con rectificado fino a tolerancias restringidas.

TAMAÑOS: Disponibles en cuatro tamaños de portapieza estándar — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 12 x 16 "
 16 x 20 "
 20 x 24 "
 24 x 32 "

MONTAJE: Los orificios de las cuñas cilíndricas reforzadas de precisión permiten realizar un montaje de cambio rápido preciso sobre una subplaca, así como el montaje directo sobre una mesa de máquina. Dos juegos de orificios de posicionamiento permiten montar las placas en forma longitudinal o a lo ancho sobre una mesa de máquina. Los orificios de montaje son aptos para prácticamente cualquier espaciado de ranuras en unidades imperiales o métricas.

MATERIAL: Hierro fundido gris, clase 40 ASTM. DFARS and RoHS compliant.

Para montar sobre una mesa de máquina con ranura T, vea la sección
Cuñas cilíndricas
y
Tuercas T.

Para montar sobre una subplaca, ver también
Cuñas cilíndricas reforzadas para subplaca.

Two sets of Locating-Key holes allow mounting plates either lengthwise or widthwise on a machine table.


The length of each Rectangular Tooling Plates is the same as the width of the next-larger size, allowing many possible combinations by turning plates 90°.

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_511