USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MORDAZAS DE BORDE PIVOTANTE POR LEVA

 


Base Fijo




Base Ranurado




Nose pivots to exert clamping force forward and downward at the same time.


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Sujetador de borde de nariz pivotante operado por un pasador de expansión para una acción rápida. La nariz pivota para ejercer una fuerza de sujeción hacia adelante y hacia abajo al mismo tiempo. La leva espiral lisa se fija en forma segura en cualquier parte dentro de su carrera de 180°.

MODELOS DISPONIBLES: Disponible con base fija o una base ranurada. Opción de movimiento de manija horario o antihorario para sujetar. Cada versión viene disponible en dos tamaños con los siguientes tornillos de montaje — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 5/16"-18 o M8
 1/2"-13 o M12

VERSIÓN DE BASE FIJA: Se monta en un lugar fijo con el tornillo incorporado. Tamaño compacto. Apto para portapiezas permanentes.

VERSIÓN DE BASE RANURADA: Proporciona un lugar de sujeción ajustable. Ideal para montar directamente sobre mesas de máquina con ranura T o placas de fijación modulares. Ajustar con un tornillo de casquete de cabeza hueca (no suministrado).

CONSTRUCCIÓN: Componentes de acero con superficies de desgaste endurecidas, acabado óxido negro. Pomo bola > Plástico fenólico negro. DFARS and RoHS compliant.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_493