USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES DE SOLEVANTAMIENTO

 






Up-thrust Clamps locate off of the part's top surface and clamp up from below.


 
CARACTERÍSTICAS: Combinación de sujetador y posicionador con acción de sujeción ascendente única. Los sujetadores de solevantamiento se posicionan lejos de la superficie superior de la pieza y sujetan hacia arriba desde la parte inferior. Al empujar hacia abajo la manija de leva, se empuja la mordaza inferior hacia arriba. Esto sujeta la pieza de trabajo contra la mordaza superior fija cuya superficie inferior está rectificada para un posicionamiento preciso.

TAMAÑOS: Disponibles en un solo tamaño, con una rosca de montaje de 1/2"-13 — vea en la página de Dimensiones el número de pieza correspondiente.

AJUSTE: La mordaza inferior tiene dos superficies de sujeción separadas a 180°, una para las piezas más delgadas y la otra para las más gruesas. Después de seleccionar la superficie de sujeción adecuada, mueva la mordaza inferior hacia arriba o hacia abajo a su posición final girando la manija de leva.

MATERIAL: Acero, superficies de desgaste endurecidas, acabado óxido negro. DFARS and RoHS compliant.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_501