USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTOS ROSCADOS
CON TECLAS BLOCANTES

 


Reforzado
Acero




Reforzado
Acero Inoxidable






Key Inserts are often used to reinforce tapped holes in aluminium tooling plates.




Repair Kits contain an installation tool and several inserts of a given size.


 
¡Ahora disponible en tamaños métricos adicionales!

CARACTERÍSTICAS: Insertos roscados para usos generales con una pared roscada gruesa reforzada, adecuada para la mayoría de las aplicaciones. Los insertos roscados con tecla bloqueante son ideales para el refuerzo de roscas, especialmente cuando el tornillo o perno de unión se desmontan de manera frecuente. Proporcionan roscas de acero resistentes y permanentes en cualquier material de origen, ferroso, no ferroso o no metálico. Los insertos roscados con tecla bloqueante también son aptos para la reparación rápida de roscas desgarradas, dañadas o desgastadas. Las teclas bloqueantes impiden positivamente que el inserto gire.

TAMAÑOS: Disponibles en una amplia gama de tamaños de rosca de diám. int. — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 #10-24 a 1-1/2" NC grueso
 #10-32 a 1-1/2" UNF fino
 M5 a M24 métrico grueso
 M8x1 a M24x2 métrico fino

INSTALACIÓN: Vea en Información técnica al comienzo de esta sección los pasos de instalación detallados. Los insertos roscados con tecla bloqueante se instalan con taladros y machos de roscar estándar. Importante: Utilice el tamaño de taladro para macho exactamente especificado en las tablas (ligeramente más grandes que el taladro para macho estándar para cada tamaño de rosca). Los insertos roscados con tecla bloqueante son empujados hacia abajo y penetran el material de origen durante la instalación, lo cual proporciona una fijación mecánica positiva contra la rotación. Vea en las tablas las herramientas de instalación opcionales o los kits de reparación que contienen una herramienta de instalación y varios insertos roscados con tecla bloqueante de un determinado tamaño.

MATERIAL: Cuerpo > Acero 1215, acabado óxido negro. Teclas > Acero inoxidable 302. DFARS and RoHS compliant.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_502