USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BRIDAS DE TALÓN DE PUNTEAR

 


Brida


 
Acero

CARACTERÍSTICAS: Brida de acero reforzado con un punto taladrado en la parte inferior para un apoyo de brida. Deslícela hacia atrás o gírela para cargar la pieza. La nariz de radio estándar proporciona un contacto firme con la pieza de trabajo.

TAMAÑOS: Las bridas vienen disponibles para los siguientes tamaños de del poste, cada uno en una opción de varias longitudes de la correa — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4"-20 M6
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16
 3/4"-10 M20

MATERIAL: Acero 1018, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. DFARS and RoHS compliant.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1555