USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MORDAZAS DE BORDE AJUSTABLES

 


Nariz Alto




Nariz Bajo


 
CARACTERÍSTICAS: Estos sujetadores de bajo perfil son ideales para sujetar la parte lateral de una pieza de trabajo para dejar la parte superior libre para trabajar. La versión ranurada ilustrada en la figura suele ser la mejor para montar directamente sobre una mesa de máquina. La ranura es ahusada para evitar que el sujetador se mueva hacia atrás al aplicar fuerzas pesadas (utilice dos tornillos de montaje en los sujetadores más largos). Ejerce una fuerza de sujeción hacia adelante y hacia abajo simultáneamente. Ajuste girando el tornillo de cabeza hueca en la nariz deslizante con una llave hexagonal. El surco en V de la nariz es útil para sujetar partes redondeadas o las esquinas. Amplio rango de sujeción.

VERSIÓN DE NARIZ ALTA: La más conveniente para la mayoría de las aplicaciones. Sujeta la pieza de trabajo en la parte superior, cerca del plano de corte, y proporciona la máxima rigidez de sujeción. La versión de nariz alta incluye una cubierta de nariz de aluminio desmontable para sujetar piezas suaves o maquinadas sin dañarlas.

VERSIÓN DE NARIZ BAJA: Es ideal para piezas de poco espesor y otras aplicaciones en las que se requiere espacio adicional para el maquinado.

TAMAÑOS: Disponible en cinco tamaños con los siguientes tornillos de montaje, cada uno en varias longitudes de ranura — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 5/16"-18 (o M8)
 3/8"-16 (o M10)
 1/2"-13 (o M12)
 5/8"-11 (o M16)
 3/4"-10 (o M20)

MATERIAL: Cuerpo y nariz > Acero 1018, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Tornillo de sujeción > Acero 4140, tratado térmicamente Rc 43-45, acabado óxido negro. DFARS and RoHS compliant.

Nariz Alto


Nariz Bajo



Carr Lane Manufacturing Co.
es_484