USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PIES GIRATORIOS PARA TORNILLOS

 


Type E — Pies Extra Grande




 
CARACTERÍSTICAS: Los pies giratorios tipo E tienen una zona de contacto sumamente extensa. Disponible en varios acabados:
 Acero, cromado amarillo cincado
 Acero, acabado óxido negro

DISEÑO PATENTADO: Los pies para tornillos giratorios son una parte importante de nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pedestal para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la bola sobresale por la rosca del pedestal, el pedestal puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pedestales son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies de Delrin® son opcionales. Nota: Los pies de Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión.

TAMAÑOS: Disponible en dos tamaños para cuerpos de tornillos giratorios de 1/2"-13 a 5/8"-11 (M12 a M16 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Acero 12L14, cromado amarillo cincado (opción de acabado óxido negro). DFARS and RoHS compliant.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_300