USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SUJETADORES RÁPIDOS NEUMÁTICOS

 


CL-500-PTC


 
1100N Capacidad de retención

CARACTERÍSTICAS: Sujetador neumático pequeño pero potente con brazo abierto largo. Similar a la prensa de sujeción con fijación de manija vertical, excepto que es operado por un cilindro de aire en lugar de en forma manual. Una conexión articulada proporciona una alta capacidad de sujeción y asegura el bloqueo mecánico positivo aunque falle la presión de aire. El brazo abierto permite ajustar el posicionamiento del husillo. El brazo se abre a 100°.

CONTROL DE POSICIÓN OPCIONAL: Estos sujetadores vienen disponibles opcionalmente con un cilindro de aire que tiene un anillo de pistón magnético para detectar la posición. Pida los interruptores de efecto Hall o de lámina por separado (vea la sección Accesorios neumáticos).

MODELOS DISPONIBLES (ACERO):
 CL-500-PTC     Brazo abierto
 CL-500-PTC-MP     Brazo abierto, control de posición

CILINDRO DE AIRE: Rosca interna de 1-1/4 ", doble efecto, puertos 1/8-NPT. Sellos Buna-N para una temperatura de funcionamiento de -30° a +95°C. También hay disponibles sellos de viton de alta temperatura a pedido (+205°C máximo). La presión neumática de entrada máxima de 7 Bar ejerce una fuerza de sujeción máxima de 900N en el centro del brazo.

ACCESORIOS: Es compatible con cualquier husillo corto de 1/4"-20 o M6 y (2) arandelas bridadas CL-148-TW. Pida todos los accesorios por separados.

MATERIAL: Cuerpo y base del sujetador > Acero 1008, 1010 y/o 1018 , cromado claro cincado. Cilindro de aire > Acero y aluminio. Remaches > Acero inoxidable serie 400. DFARS y RoHS obediente.

También disponible con
control de posición
CL-500-PTC-MP


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1385