USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

APOYOS DE BRIDA

 


Acero




Acero Inoxidable


 
CARACTERÍSTICAS: Soporte trasero para bridas de talón ranurado, disponible en acero o acero inoxidable. La versión de acero tiene una cabeza hexagonal grande para facilitar su ajuste y tensado. La versión estándar es compatible con bridas de acero inoxidable de tamaño reducido y tiene un orificio perforado transversal para su ajuste y tensado mediante la inserción de una vara.

TAMAÑOS (ACERO): Disponible en los siguientes tamaños de rosca, la mayoría en dos longitudes. Se suministra una contratuerca con cada apoyo de brida de acero:
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16
 3/4"-10 M20

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en los siguientes tamaños de rosca. No se suministran contratuercas con los apoyos de brida de acero inoxidable (pedir por separado):
 #10-32
 1/4"-20
 5/16"-18
 3/8"-16

MATERIAL (ACERO): Cuerpo de apoyo de brida > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Contratuerca > Acero dulce, acabado óxido negro. DFARS and RoHS compliant.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado. DFARS and RoHS compliant.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_439