USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES CON BOLA

 


Acero Inoxidable con Bola Delrin




Delrin® con Bola Delrin


 
CARACTERÍSTICAS: Dispositivo de bola y resorte autónomo disponible en varios tamaños y fuerzas. Disponible en acero inoxidable o Delrin®, ambos con bola de Delrin®. El elemento de bloqueo (acero y acero inoxidable únicamente) mantiene la unidad firme en su lugar después de su instalación. Instálelo y/o ajústelo desde cualquier extremo (si utiliza la ranura del extremo de la bola, instálelo con una herramienta para instalación de posicionadores con resorte para evitar comprimir excesivamente el resorte). Nota: los tres tamaños más pequeños y todos los tamaños de Delrin no tienen ranura en el extremo de la bola.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponible en los siguientes tamaños de rosca — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Opción de fuerza ligera, mediana o pesada en la mayoría de los tamaños de rosca:
 #4-48 
 #5-40 M3
 #6-40 
 #8-32 M4
 #8-36 
 #10-32 M5
 1/4"-20 M6
 5/16"-18 M8
 3/8"-16 M10
 1/2"-13 M12
 5/8"-11 M16

TAMAÑOS (DELRIN): Disponible en los siguientes tamaños de rosca. Opción de fuerza ligera, mediana o pesada:
 1/4"-20
 5/16"-18
 3/8"-16

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo > Acero inoxidable serie 300. Bola > Delrin® 500 blanco. Resorte > Acero inoxidable 302. Elemento de bloqueo > Nylon 101 (parche de bloqueo en los tamaños más pequeños). DFARS and RoHS compliant.

MATERIAL (DELRIN): Cuerpo > Delrin® 500, blanco, negro o amarillo, según la fuerza del resorte (temperatura de funcionamiento máxima 180ºF). Bola > Delrin® 500 blanco. Resorte > Acero inoxidable 302. DFARS and RoHS compliant.

Vea también la sección Herramientas para instalación de posicionadores con resorte


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_342