USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POSICIONADORES CON ÉMBOLO DE PRENSADO

 


Acero con Embolo Delrin




Acero Inoxidable con Embolo Delrin


 
CARACTERÍSTICAS: Posicionador con resorte simple y económico ideal para instalar en materiales más blandos, como aluminio, madera o plástico. Utilizar cuando no es práctico emplear un agujero roscado o cuando no se requiere ajuste. El tope reforzado proporciona una posición de fijación estable y resiste positivamente la fuerza de retención. El agujero de instalación puede contrataladrarse para embutir el tope. Disponible en acero o acero inoxidable, con una nariz de émbolo de Delrin para evitar dañar la pieza.

TAMAÑOS: Disponible en los siguientes seis cuerpo diámetros — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Opción de fuerza ligera o pesada en cada tamaño:
 1/8"
 3/16"
 1/4"
 5/16"
 3/8"
 1/2"

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 12L14, acabado óxido negro. Nariz de émbolo > Delrin® 500 marrón (fuerza pesada) o Delrin® 500 blanco (fuerza ligera). Resorte > Cuerda de piano. DFARS and RoHS compliant.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo > Acero inoxidable serie 300. Nariz de émbolo > Delrin® 500 marrón (fuerza pesada) o Delrin® 500 blanco (fuerza ligera). Resorte > Acero inoxidable 302. DFARS and RoHS compliant.

Nose Extended


Nose Retracted

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1952