USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ACCESORIOS PARA GARRAS GIRATORIAS

 


Brida de Sujeción Doble
(1 Serie)




Brida de Sujeción Doble
(2, 3, 5, 6, 7 Series)


 
5000 / 7500 psi máx

CARACTERÍSTICAS: Los brazos de sujetador pivotante dobles se utilizar para sujetar dos piezas de trabajo al mismo tiempo. Estos brazos permiten presiones de funcionamiento de hasta 7500 psi, salvo sujetadores pivotantes de la serie 1 (mini), que están limitados a 5000 psi. El brazo doble pivota sobre un soporte de acero para aplicar una fuerza igual a ambas piezas de trabajo. Se suministran dos pernos de contacto ajustables.

TAMAÑOS: Disponible en cinco tamaños compatibles con seis series de sujetadores pivotantes diferentes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Garras Giratorias serie 1
 Garras Giratorias series 2 y 3
 Garras Giratorias serie 5
 Garras Giratorias serie 6
 Garras Giratorias serie 7

MONTAJE: Retire el soporte del brazo. Monte el soporte sobre la varilla de pistón ahusada en la orientación deseada. Luego ajuste con la tuerca de la varilla del pistón incluida con el sujetador pivotante (los sujetadores de la serie 1 utilizan un tornillo de casquete de cabeza hueca y arandela, que se piden por separado). Vuelva a montar el brazo sobre el soporte.

MATERIAL (SERIE 1): Brazo > Acero, acabado óxido negro. Pernos de contacto > Acero grado 8, acabado óxido negro.

MATERIAL (SERIES 2, 3, 5, 6, 7): Brazo > Hierro nodular. Soporte > Acero 1045. Perno roscado y elementos de resorte > Acero. Pernos de contacto > Acero grado 8, acabado óxido negro.

Arm carriers are available separately to make custom pivoting arms (2, 3, 5, 6, and 7 series).

  
Carr Lane Roemheld Mfg. Co.
es_1228